??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SDWAS-19C - 双盘式联轴器/不锈钢阀体
明细表
SDWAS-19C-4x4
PN
产品编号
SDWAS-19C
SH
形状
圆柱
FM
紧固方法
D
外径
19.0
L
长度
23.3
L1
8.7
D1
内径1
K1
键槽1
KB1
键槽宽度 1
KT1
键槽高度1
SP1
分割 1
TAP1
其他标签
D2
内径2
K2
键槽2
KB2
键槽宽度2
KT2
键槽高度2
SP2
分割 2
TAP2
其他标签
NT
正常扭矩
0.9 N.m
MT
最大扭力
1.8 N.m
MRPM
最大 RPM
14000 min^-1
MOI
惯性矩
1.0 x 10^-6 kg.m^2
TW
扭转刚度
600 N.m/rad
MASS
21 g
DC
偏角(°)
1" °
EC
偏心
0.02 mm
ENDP
游隙
±0.1 mm
ML
mid length
2.2
LC1
2.205
MD
8.400 mm