SHR-18C-4x4
(주)성일기공
정밀급 커플링
SHR
SHR-C
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sungil/coupling/shr/shr-c/shr-18c.prj},{NB=SHR-18C-4x4-(00-00)},{PN=SHR-18C},{D=17.8},{L=25.5},{L1=8.0},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=5.0},{F=2.7},{SZ=M2},{SZM=2.0},{C=0.3},{S1=5.0},{S2=0.6},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BL=2.65},{BD=2.00},{BD1=1.10},{BH=2.00},{HB=3.80},{HS=2.00},{DD=6.10},{NT=1.9},{MT=3.8},{MRPM=33,000},{MOI=4.9×10^-7},{MASS=11},{TW=84},{DC=1.5},{EC=0.15},{ENDP=±0.2},{CLS=O}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SHR-18C/CW - High Performance Rubber Coupling
BOM
SHR-18C-4x4
PNO
제품번호
SHR-18C
FM
체결방식
일반클램프 형
D
외경
17.8
L
길이
25.5
D1
내경 1
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
K1
키홈 1
키홈없음
키홈없음
KB1
키홈 폭 1
0.0
0.0
KT1
키홈높이 1
SP1
분리 1
No Split
Split
No Split
Split
TAP1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
D2
내경 2
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
K2
키홈 2
키홈없음
키홈없음
KB2
키홈 폭 2
0.0
0.0
KT2
키홈높이 2
SP2
분리 2
No Split
Split
No Split
Split
TAP2
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap