SJC-55T-12x12
(주)성일기공
정밀급 커플링
SJC
SJC-T
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sjc/sjc-t/sjc-55t-gr_asmtab.prj},{NB=SJC-55T-12x12},{PN1=SJC-55},{FM=Taper Type},{PCOL=GR},{D=55.0},{L=78.0},{F=16.0},{D1=12.00},{D2=12.00},{L1=30.3},{L2=21.0},{PCC=23.5},{SZ=M6},{SZM=6.0},{C=1.0},{S1=4.00},{S2=0.8},{S1D=11.0},{S1C=7.2},{BL=8.50},{BD=5.90},{BD1=3.30},{BH=3.80},{HB=4.50},{HS=2.50},{DD=3.00},{DDL=MIN},{NT=8},{MT=45},{MRPM=90},{MOI=12,000},{MASS=1.59x10-4},{TW=3,500},{DC=345},{EC=1},{ENDP=0.09},{CA=1.2},{T=1.1},{DI=15.0},{UD=4.8},{UB=3.0},{OD=27.250},{ID=16.0},{R=12.830},{RX=8.600},{RY=20.760},{SB=1.3},{MI=3.5x10^-6},{PPATH=sjct_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SJC-55T - 죠 커플링/테이퍼 타입
BOM
SJC-55T-12x12
PN
제품번호
SJC-55T
FM
체결방식
테이퍼형
D
55.0
L
78.0
D1
내경
12.00
12.70
13.00
14.00
15.00
15.88
16.00
17.00
18.00
19.00
19.05
20.00
21.00
22.00
22.23
23.00
24.00
25.00
25.40
26.00
27.00
28.00
12.00
12.70
13.00
14.00
15.00
15.88
16.00
17.00
18.00
19.00
19.05
20.00
21.00
22.00
22.23
23.00
24.00
25.00
25.40
26.00
27.00
28.00
D2
내경 2
12.00
12.70
13.00
14.00
15.00
15.88
16.00
17.00
18.00
19.00
19.05
20.00
21.00
22.00
22.23
23.00
24.00
25.00
25.40
26.00
27.00
28.00
12.00
12.70
13.00
14.00
15.00
15.88
16.00
17.00
18.00
19.00
19.05
20.00
21.00
22.00
22.23
23.00
24.00
25.00
25.40
26.00
27.00
28.00