SRG-53-12x12
(주)성일기공
정밀급 커플링
SRG
SRG-S
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sungil/coupling/srg/srg-s/srg-53.prj},{NB=SRG-53-12x12(00-00)},{PN1=SRG-53},{PN=SRG-53},{FM=},{D=53.0},{L=66.0},{L1=32.0},{D1=12.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=12.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L3=8.9},{F1=15.5},{SZ=M8},{SZM=8.0},{C=0.6},{S1=15.0},{S2=1.3},{S1D=50.0},{S1C=52.7},{BL=19.50},{BD=11.00},{BD1=6.40},{BH=6.00},{HB=7.00},{HS=5.00},{DD=14.00},{NT=25},{MRPM=8,000},{MI=1.4x10^-4},{MASS=316},{DC=24.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRG-53 - 리지드 커플링
BOM
SRG-53-12x12
PN1
제품번호
SRG-53
SRG-53
FM
체결방식
Set Screw type
Set Screw type
D
외경
53.0
L
길이
66.0
D1
내경
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
K1
키홈 1
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
KB1
키홈 폭 1
0
0
KT1
키홈높이 1
D2
내경
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
K2
키홈 2
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
KB2
키홈 폭 2
0
0
KT2
키홈높이 2
NT
상용토크
25
N.m
MRPM
최대 RPM
8,000
min^-1
MI
관성모멘트
1.4x10^-4
kg.m^2
MASS
질량
316
g