SRGS-32C-10x10
(주)성일기공
정밀급 커플링
SRGS
SRGS-C
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sungil/coupling/srgs/srgs-c/srgs_32c.prj},{NB=SRGS-32C-10x10(00-00)},{PN=SRGS-32},{D=32.0},{L=32.0},{L1=15.0},{D1=10.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=10.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=7.2},{F=7.8},{SZ=M4},{SZM=4.0},{C=0.5},{S1=9.5},{S2=1.0},{S1D=37.5},{S1C=39.3},{BL=10.80},{BD=7.40},{BD1=4.40},{BH=5.00},{HB=5.00},{HS=3.00},{DD=4.00},{NT=9},{MT=14,000},{MI=1.1x10^-5},{MASS=69}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRGS-32C - 리지드커플링(스테인레스 스틸바디)
BOM
SRGS-32C-10x10
PN1
제품번호
SRGS-32C
FM
체결방식
일반클램프 형
D
외경
32.0
L
길이
32.0
L1
15.0
D1
내경
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
K1
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
KB1
키홈 폭 1
0
0
KT1
키홈높이 1
SP1
분리 1
일체형
분리형
일체형
분리형
TAP1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
D2
내경
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
K2
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
KB2
키홈 폭 2
0
0
KT2
키홈높이 2
SP2
분리 2
일체형
분리형
일체형
분리형
TAP2
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap