??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SATP 1.5GT 38SC - High Torque Clamping Timing Pulleys - 1.5GT Type
Bill of material
SATP-1.5GT-NT38-BW030-SC-3--WA
PN
Part No.
SATP-1.5GT-NT38-BW030-SC-3--WA-0x0
ST
Surface Treatment
NT
No. of Teeth
38
TC
Type and Width Code
DD
Shaft Hole Diameter
mm
PD
Pitch Diameter
18.10 mm
OD
Outer Diameter
17.70 mm