??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SATP 2GT 44SC - High Torque Clamping Timing Pulleys - 2GT Type
Bill of material
SATP-2GT-NT44-BW040-SC-5-WA
PN
Part No.
SATP-2GT-NT44-BW040-SC-5-WA
ST
Surface Treatment
NT
No. of Teeth
44
TC
Type and Width Code
DD
Shaft Hole Diameter
mm
PD
Pitch Diameter
28.00 mm
OD
Outer Diameter
27.50 mm
K
Keyway
KBA
0.000
KTA
0.000