카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
RMS2050
SXQD
actuating element
rodless cylinder
RMS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/rodless_cylinder/rms_series/rms_asmtab.prj},{NB=RMS2050_0},{MODEL=RMS},{IT=},{BORE=20},{STROKE=50},{ST1=50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,750,800,900,1000},{POS=0},{FT=},{PC=},{B=40},{E=M20x1.5},{H=25},{K=M4x0.7},{P=G1/8},{R=29.0},{PPATH=assemblies/rms_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SXQD
Description
RMS - Magnetic coupling rodless cylinder
Bill of material
RMS2050
MODEL
model
RMS:Magnetic coupling rodless cylinder
RMS:Magnetic coupling rodless cylinder
IT
Installation type
blank:Standard type
P:Size P type
F:Size F type
blank:Standard type
P:Size P type
F:Size F type
BORE
bore
20
20
mm
STROKE
stroke
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
750
800
900
1000
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
750
800
900
1000
mm
ST1
50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,750,800,900,1000
50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,750,800,900,1000
mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
FT
Fixed type
blank:No installation accessories
LB:Foot base fixing frame
FA:Flange connecting plate
blank:No installation accessories
LB:Foot base fixing frame
FA:Flange connecting plate
PC
Profile code
blank:PT tooth
G:G tooth
T:NPT tooth
blank:PT tooth
G:G tooth
T:NPT tooth
B
40
40
mm
E
M20x1.5
M20x1.5
mm
H
25
25
mm
K
M4x0.7
M4x0.7
mm
P
G1/8
G1/8
mm
R
29.0
29.0
mm