??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P80 (Imperial) - Heavy Duty Piston Seal - Series 280 (Imperial)
Bill of material
280.90958-1450
PN
Part No.
280.90958
SERIES
Series
280
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
英寸
L
L Groove Length
英寸
B
0.787 英寸
ID
d Inner Diameter
30.425 英寸
C
C Lead-in Chamfer
0.472 英寸
R
R Groove Radius
0.047 英寸
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
31.961 英寸
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.019 英寸
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
1133.33 g