카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
106.40176-100
System Seals
Hydraulic Seals
Rod Seals
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/rod_seals/r06_m_asmtab.prj},{NB=106.40176-100},{MS=M},{SERIES=106},{OPT=},{MAT=MF01},{ID=20.00},{OD=28.00},{L=4.40},{R=0.40},{PRES=100},{GO=},{PPATH=r06_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R06 (Metric) - Standard Duty Rod U-Cup - Series 106 (Metric)
Bill of material
106.40176-100
PN
Part No.
106.40176
SERIES
Series
106
OPT
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
MAT
Material
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Hydrogenated Nitrile (H-NBR)
Polyurethane (H-PU)
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Hydrogenated Nitrile (H-NBR)
Polyurethane (H-PU)
ID
d Inner Diameter
20.00
25.00
45.00
60.00
70.00
80.00
90.00
95.00
105.00
120.00
140.00
170.00
180.00
200.00
270.00
320.00
20.00
25.00
45.00
60.00
70.00
80.00
90.00
95.00
105.00
120.00
140.00
170.00
180.00
200.00
270.00
320.00
mm
OD
D Outer Diameter
28.00
28.00
mm
B
4.00
mm
L
L Groove Length
4.40
4.40
mm
H
H Seal Height
4.00
mm
C
C Lead-in Chamfer
2.00
mm
R
R Groove Radius
0.40
mm
PRES
Pressure
100
250
400
100
250
400
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
20.50
mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.25
mm
GO
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
WEIGHT
Weight
2.62
g