카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
301I-0.591-0.905-0.157-MF01-C-1450
System Seals
Hydraulic Seals
Wipers, Guide Elements & Static Seals
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/wipers_guide_elements_static_seals/w01_i_asmtab.prj},{NB=301I-0.591-0.905-0.157-MF01-C-1450},{MS=I},{SERIES=301},{MAT=MF01},{ID=0.591},{OD=0.905},{L=0.157},{R1=0.012},{R2=0.020},{PRES=1450},{GO=},{PPATH=w01_i_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W01 (Imperial) - Dirt Wiper - Series 301 (Imperial)
Bill of material
301I-0.591-0.905-0.157-MF01-C-1450
PN
Part No.
301I-0.591-0.905-0.157-MF01-C
SERIES
Series
301
MAT
Material
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Polyurethane (H-PU)
Polyurethane (TPU)
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Polyurethane (H-PU)
Polyurethane (TPU)
ID
d Inner Diameter
인치
OD
D Outer Diameter
인치
B
0.157
인치
L
L Groove Length
인치
H
H Seal Height
0.290
인치
L1
0.039
인치
D1
0.827
인치
R1
R/R1 Groove Radius
0.012
인치
R2
0.020
인치
PRES
Pressure
1450
3625
6000
1450
3625
6000
psi
GO
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove