카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
311.52745-1450
System Seals
Hydraulic Seals
Wipers, Guide Elements & Static Seals
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/wipers_guide_elements_static_seals/w11_i_asmtab.prj},{NB=311.52745-1450},{MS=I},{SERIES=311},{OPT=},{MAT=MF01},{ID=1.000},{OD=1.365},{L=0.218},{H=0.305},{R1=0.012},{R2=0.020},{S=0.100},{PRES=1450},{GO=},{PPATH=w11_i_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W11 (Imperial) - Double-Acting Snap-In Wiper - Series 311 (Imperial)
Bill of material
311.52745-1450
PN
Part No.
311.52745
SERIES
Series
311
OPT
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
MAT
Material
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Hydrogenated Nitrile (H-NBR)
Polyurethane (H-PU)
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Hydrogenated Nitrile (H-NBR)
Polyurethane (H-PU)
ID
d Inner Diameter
1.000
2.000
2.500
3.500
5.500
6.750
7.000
8.000
1.000
2.000
2.500
3.500
5.500
6.750
7.000
8.000
인치
OD
D Outer Diameter
1.365
1.365
인치
B
0.182
인치
L
L Groove Length
0.218
0.218
인치
H
H Seal Height
0.305
0.305
인치
L1
0.039
인치
D1
1.118
인치
R1
R/R1 Groove Radius
0.012
인치
R2
0.020
인치
S
0.100
인치
PRES
Pressure
1450
3625
6000
1450
3625
6000
psi
GO
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
WEIGHT
Weight
6.32
g