11025 ST
Technische Antriebselemente
03 Maschinenkomponenten
01 Verzahnungstechnik
01 Stirnräder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tea/0320maschinenkomponenten/0120verzahnungstechnik/0120stirnraeder/m1.prj},{NB=11025 ST},{PREVIEW=1102520st.png},{PARTNO=11025 ST},{D=25},{W=0.07},{Z=25},{D1=9},{DK=27},{DN=20},{B1=15},{B2=25},{CATALOGUE=TEA_HH},{LEVEL1=03 Maschinenkomponenten},{LEVEL2=01 Verzahnungstechnik},{LEVEL3=01 Stirnräder},{NN_CUSTOM=M1},{FILE_NAME=11025 ST.stp},{TECHNICAL_VIEW=p1.png},{VAR_FILE_PATH=D:/DOME/2023/TEA Hamburg/import data 02_11_2023/03_motorenkomponenten/TEA_HH_ImportEXCL_03_Motorenkomponenten.csv}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Technische Antriebselemente
Description
M1
Bill of material
11025 ST
PREVIEW
1102520st.png
1102520st.png
PARTNO
Partnumber
11025 ST
11025 ST
D
d
25
25
mm
W
Weight
0.07
0.07
kg
Z
number of teeth
25
25
D1
9
mm
DK
Diameter DK
27
27
mm
DN
dn
20
20
mm
B1
b1
15
mm
B2
b2
25
mm