피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
3601200
Tece
Drainage Systems
TECEdrainpoint S
Drain sets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tece/entwasserungstechnik/tece_drainpoint_s/ablaufsets/3601200_ablaufset_asmtab.prj},{NB=3601200_(Architecture=350,92)},{CNSORDERNO=3601200},{PICTURE=parts/tcb_3601200.png},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=350},{H=92},{KT1=TECEdrainpoint S 120 Ablaufset},{KT2=Norm mit Seal System Univ.fl.},{WN=39269097},{WG=607},{PG=3006070010},{ME=St.},{LE1=1},{LE2=10},{GTIN=4027255030947},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{VERS=3},{P1=3601500},{P2=3660001},{PPATH=assemblies/ablaufsets_s_asmtpl.prj},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Ja},{LLFRANKREICH=Ja},{LLITALIEN=Ja},{LLNIEDERLANDE=Ja},{LLTSCHECHIEN=Ja},{LLRUSSLAND=Ja},{LLPOLEN=Ja},{LLSPANIEN=Ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tece
Description
TECEdrainpoint S 120 drain set standard - with Seal System universal flange
Bill of material
3601200
CNSORDERNO
Article number
3601200
PICTURE
Picture
LODLEVEL
LOD Level
350
300
200
350
300
200
H
Height
mm
값 입력 H
Height
mm
cm
inch
ft
확인
KT1
Shorttext 1
TECEdrainpoint S 120 Ablaufset
KT2
Shorttext 2
Norm mit Seal System Univ.fl.
GTIN
4027255030947
ASTEXT
Specification text
정보
Ausschreibungstext
HTML
Website
HTML