??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
TECHTORY Automation
Description
mw-1x1.8 - Poste de travail manuel
Nomenclature
102620.99005.000
PREVIEW
Preview
ARTNR
Numéro d'article
102620.99005.000
A
Longueur
1830 mm
B
largeur
930 mm
C
hauteur
2050 mm
C1
hauteur de la table
920 mm
M
Poids
165 kg
M1
charge maximale
500 kg
PDF
Lien vers le PDF
Ouvrir la fiche technique
PDF2
Lien vers le PDF
Ouvrir la brochure « Système modulaire d'automatisation »