카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
628063
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, electro-welded (EEG) brackets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62eeg_mhd/srp_eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=628063},{COD=628063},{BR=1},{D=125},{F=40+40},{H=170},{AXB=135x110},{AAXBB=108x80},{EE=11},{E=55},{LC=700},{LC1=700},{COD1=628063},{COD2=628163},{FX=40},{DD=20},{PPATH=eeg_mhd_asmtpl.prj},{W=4.20},{INFO=Technical description},{VER=1},{PRA=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EEG MHD - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "EEG MHD"
Bill of material
628063
COD
Code
628063
628063
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
40+40
40+40
mm
H
Overall height
170
170
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110
mm
AAXBB
Hole spacing
108x80
108x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
55
55
mm
LC
Load capacity 4 Km/h
700
700
daN
LC1
Load capacity 6 Km/h
700
700
daN
W
Weight
4.20
4.20
kg