카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/M FR 627434
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62NY - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with polyamide 6 centre, medium duty brackets (M)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62ny/62ny_m/62ny_m_srp_fr_asmtab.prj},{NB=SRP/M FR 627434},{VE=ERNY},{BR=3},{COD=627434},{D=160ER},{DX=160},{F=50},{H=199},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=58},{O=178},{LC=400},{DD=20},{L1=80},{COD1=624534},{COD2=627734},{COD3=627434},{L=60},{VER=2},{DFA=12},{W=2.720},{INFO=Catalogue},{PPATH=62ny_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
62NY SRP/M FR - Roues en polyuréthane TR-Roll avec corps en polyamide 6, monture moyenne pivotante à platine NL avec blocage avant
Bill of material
SRP/M FR 627434
COD
Code
627434
627434
D
Wheel diameter
160ER
160ER
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
199
199
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
58
58
mm
O
Swept radius
178
mm
LC
Load capacity
400
400
daN
W
Weight
2.720
2.720
kg
INFO
Technical description
Catalogue