카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
637824
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63AC - VULKOLLAN® WHEELS WITH FORGED STEEL CENTRE
Vulkollan® wheels, extra-heavy duty (EP) brackets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_al/63ep/63_srp_ep_asmtab.prj},{NB=637824},{BR=1},{COD=637824},{D=150},{F=40},{H=200},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=750},{DD=20},{L1=85},{COD1=637824},{COD2=638824},{COD3=636504},{L=60},{TG=0},{W=4.46},{VER=6},{INFO=Technical description},{PPATH=63_ep_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EP - Vulkolan® wheels, forged steel centre, swivel top plate bracket type "EP"
Bill of material
637824
COD
Code
637824
637824
D
Wheel diameter
150
150
mm
F
Wheel width
40
40
mm
H
Overall height
200
200
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110
135x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
105x80
mm
EE
Hole width
11
11
mm
E
Offset
70
70
mm
LC
Load capacity
750
750
daN
TG
Threadguards
No
Yes
No
Yes
W
Weight
4.46
4.46
kg
INFO
Technical description
Technical description