카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
638214SF/NL
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63AC - VULKOLLAN® WHEELS WITH FORGED STEEL CENTRE
Vulkollan® wheels, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_al/63nl/63_sf_nl_asmtab.prj},{NB=638214SF/NL},{BR=2},{COD=638214},{D=150},{F=40},{H=182},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=50},{LC=220},{DD=20},{L1=85},{L=60},{TG=0},{W=2.15},{COD1=637304},{COD2=638214},{INFO=Technical description},{PPATH=63_nl_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SF/NL - Vulkolan® wheels, forged steel centre, fixed bracket type "NL"
Bill of material
638214SF/NL
COD
Code
638214
638214
D
Wheel diameter
150
150
mm
F
Wheel width
40
40
mm
H
Overall height
182
182
mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85
100x85
mm
AAXBB
Hole spacing
80x60
80x60
mm
EE
Hole width
9
9
mm
LC
Load capacity
220
220
daN
TG
Threadguards
No
Yes
No
Yes
W
Weight
2.15
2.15
kg
INFO
Technical description
Technical description