카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
667116
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, stainless steel medium heavy duty brackets (PX)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66px/sf_px_asmtab.prj},{NB=667116},{BR=2},{COD=667116},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=600},{DD=20},{L1=80},{COD1=667006},{COD2=667116},{COD3=667216},{L=60},{VER=6},{TG=0},{PPATH=66px_asmtpl.prj},{W=1.76},{INFO=Technical description},{TG1= 0, 'No'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SF/PX - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, stainless steel fixed bracket type "PX"
Bill of material
667116
COD
Code
667116
667116
WT
Wheel hub type
CB
CB
D
Wheel diameter
200
200
mm
F
Wheel width
50
50
mm
H
Overall height
250
250
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
LC
Load capacity
600
600
daN
TG
Threadguards
No
No
mm
W
Weight
1.76
1.76
kg
INFO
Technical description
Technical description