카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
727224
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72GH - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, CAST IRON CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, cast iron centre, medium-heavy duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie72_gh/72p/srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=727224},{BR=3},{COD=727224},{D=150},{F=50},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=400},{DD=20},{COD1=727504},{COD2=728504},{COD3=727224},{L=85},{DFA=12},{W=5.22},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/P FR - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket type "P" with bracket
Bill of material
727224
COD
Code
727224
727224
D
Wheel diameter
150
150
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
200
200
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
70
mm
O
Swept radius
126
mm
LC
Load capacity
400
400
daN
W
Weight
5.22
5.22
kg
INFO
Technical description
Technical description