카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
723004
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, aluminium centre
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72wheels/72al_sc.prj},{NB=723004},{IDNR=},{COD=723004},{D=160},{F=50},{DD=20},{L=58},{LL=47},{M=14.0},{SL=420},{RR=300},{LC=300},{LC1=240},{W=0.96},{INFO=Catalogue},{D3DB=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
72ALSC - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, aluminium centre, hub with bearing facilities
Bill of material
723004
COD
Code
723004
723004
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
50
50
mm
DD
Hub bore diameter
20
20
mm
L
Hub length
58
58
mm
LL
Ball bearing seat diameter
47
47
mm
M
Ball bearing seat depth
14.0
14.0
mm
SL
Static load
420
420
daN
RR
Rolling resistance
300
300
daN
LC
Load capacity 4 Km/h
300
300
daN
LC1
Load capacity 6 Km/h
240
240
daN
W
Weight
0.96
0.96
kg
INFO
Catalogue
Catalogue