MTF0805-2.7+38LC7T
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Transport Ball Screw
No preload
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/transport/nopreload/rev2_mtf_asmtab.prj},{NB=MTF0805-2.7+38LC7T_000_rev},{VER=1},{TP=MTF series},{MN=MTF0805-2.7},{MNX=MTF 0805-2.7},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=38},{NL=28},{AXC=},{ACC=C7},{PN=0},{FSS=},{SSS=},{SEM=0},{C7=320.000},{C8=320.000},{C10=320.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H3','Type_H3'},{F2=6},{E2=25},{N2=4},{H2=4},{SD=8},{LEAD=5},{PPATH=mtf/mtf_asmtpl.prj},{FT=II}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
MTF - Miniature
BOM
MTF0805-2.7+38LC7T
MN
호칭형번
MTF0805-2.7
MTF0805-2.7
FS
고정측 축단미가공
-
H1 - 서포트 유니트(스트레이트형, FK, EK대응)
H3 - 서포트 유니트(D컷형, FK,EK대응)
-
H1 - 서포트 유니트(스트레이트형, FK, EK대응)
H3 - 서포트 유니트(D컷형, FK,EK대응)
INFO1
추가정보
추가정보
SS
지지측 축단미가공
-
K - 서포트 유니트(스냅링형, FF,EF,BF대응)
-
K - 서포트 유니트(스냅링형, FF,EF,BF대응)
INFO2
추가정보
추가정보
OLS
나사축 전장 (주1
ST
스트로크
0.0
mm
NL
Nut length
28
28
mm
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0.000
SL
Length of Supported side shaft end shape
0.000
mm
ETP
Effective thread part
28
28
mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
5
5
mm
NOTE1
주1
Overall thread lenght is added to the both ends of the stroke 5mm.
Overall thread lenght is added to the both ends of the stroke 5mm.
ACC
Accuracy Symbol
C7
C8
C10
C7
C8
C10
PN
너트 위치
mm
FSS
서포트 유니트(고정측)
-
-
SSS
서포트 유니트(지지측)
-
-
SEM
유효 스트로크의 경계를 알 수 있도록 홈 형상을 만듭니다 (주2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
주2
-
FT
Flange type
II
II