您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
中文
1UGR200
THK
直线运动系统
LM滚动导轨
LM滚动导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/utility_slide_ugr_asmtab.prj},{NB=UGR120020069.65000},{MN=UGR},{NOB=1},{SO=UU- With end seals (on both ends)},{L=200},{G=},{GX=20},{NR=},{POR=0.000},{GPJ=},{P1=69.65},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{LEND=4080.00},{LPORM=42.00},{LPORX=1000.00},{LTR=60.70},{L1=43.50},{F=40.00},{D1=3.50},{D2=6.00},{HM=4.50},{MAXL=1430.00},{GA=15.00},{H3=4.00},{ND=8.000},{L4=1.000},{PPATH=utility_slide_ugr_parts/utility_slide_ugr_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
Utility-slide UGR
明细表
1UGR200
MN
公称型号
UGR
NOB
Number of Sliders
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
L
Total length of Rail
200
440
680
920
200
440
680
920
mm
P1
Position of 1st Slider
mm
Enter value for P1
Position of 1st Slider
mm
cm
inch
ft
確定
P2
Position of 2nd Slider
0.000
0.000
mm
P3
Position of 3rd Slider
0.000
0.000
mm
P4
Position of 4th Slider
0.000
0.000
mm