SPTC2025M
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Conduit
TYPE SPB & SPTC SPECIALIST LIQUID RESISTANT, EMI SCREEN CONDUIT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_conduit/adaptasteel_l_r_emi__s_t_spb_sptc/adaptasteel_l_r_emi_s_t_sptc.prj},{NB=SPTC2025M},{CN=SPTC20},{MATC=Galvanised Steel},{MATO=Tinned Copper},{TRS=-15°C to +70°C},{TRM=-5°C to +90°C},{SIZE=20},{COLOR=Silver},{L=25},{A=21.5},{B=16.9},{C=35},{NOTE=3D Model is just a Segment of the Actual Model}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Adaptasteel - Liquid Resistant, EMI Screen, Types: SPTC
Bill of material
SPTC2025M
CN
Cat. No.
SPTC20
SPTC20
PN
Part No.
SPTC2025M
SPTC2025M
MATC
Material Conduit
Galvanised Steel
MATO
Material Overbraid
Tinned Copper
TRS
Temperature Range Static Applications
-15°C to +70°C
deg Celsius
TRM
Temperature Range Moving Applications
-5°C to +90°C
deg Celsius
SIZE
Nominal Conduit Size
20
20
mm
COLOR
Color
Silver
Silver
L
Reel Length
25
25
m
A
Outside Diameter
21.5
21.5
mm
B
Inside Diameter
16.9
16.9
mm
C
Minimum Bend Radius
35
35
mm
NOTE
Note
3D Model is just a Segment of the Actual Model