SB25M25A
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - EMI Screen Range
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_emi_screen/adaptasteel_emi_screen_t_a.prj},{NB=SB25M25A},{CN=SB25A},{CNPN=SB25},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-50°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=25},{COLOR=Silver},{OD=26.000},{A=M25 x 1.5},{B=12},{C=19.0},{D=36.5},{E=30.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Adaptasteel - EMI Screen Type: A
Bill of material
SB25M25A
CN
Cat. No.
SB25A
SB25A
PN
Part No.
SB25M25A
SB25M25A
MAT
Material
Nickel plated brass
TRS
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
-50°C to +300°C
deg Celsius
TRM
Temperature Range Moving Applications
-45°C to +250°C
deg Celsius
SIZE
Size
25
25
mm
COLOR
Color
Silver
OD
Outside Diameter
26.000
26.000
mm
A
A Thread
M25 x 1.5
M25 x 1.5
B
12
12
mm
C
19.0
19.0
mm
D
36.5
36.5
mm
E
30.0
30.0
mm