??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
665 Series Floor Boxes: 665-AV2
Bill of material
665-AV2
CN
Cat. No.
665-AV2
DECRIPTION
Description
4-Compartment Recessed Service Floor Box with 2" KOs for A/V Applications
BPA
Before Pour Adj.
2 1/2 英寸
APA
After Pour Adj.
3/4 英寸
L
Length
(2) 5 3/4 英寸
CSCW
Compartment Size & Capacity (QTY=4) Width
3 3/4 or 2 3/4 英寸
CSCH
Compartment Size & Capacity (QTY=4) Height
3 3/8 英寸
CSCV
Compartment Size & Capacity (QTY=4) Volumen
72 or 52 cu. in.
CKS
Conduit Kos Sides
(4) 2 or (8) 1 1/4 or (8) 3/4 英寸
CKB
Conduit Kos Bottom
(2) 2 or (2) 1 1/4 or (4) 3/4 英寸