H120
ABB Installation Products
Kindorf
Hardware and Threaded Components
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thomas_betts/kindorf/ht_components/h120_s_tw.prj},{NB=H120},{CN=H120},{DESCRIPTION=KD H120 Saddle Type Washer},{FINISH=Galv-Krom},{WT=7},{A=1.938},{AX=1.9375},{A1=1.250},{B=1.000},{B1=0.750},{B2=0.125},{C=0.188},{CX=0.1875},{D=0.531},{DX=0.53125},{E=0.375},{F=0.094},{FX=0.09375},{G=1.469},{GX=1.46875},{H=60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
H-120 Saddle-Type Washer
Bill of material
H120
CN
Cat. No.
H120
DESCRIPTION
Description
KD H120 Saddle Type Washer
FINISH
Finish
Galv-Krom
WT
Weight
7
lbs/c
A
1.938
인치
A1
1.250
인치
B
1.000
인치
B1
0.750
인치
B2
0.125
인치
C
0.188
인치
D
0.531
인치
E
0.375
인치
F
0.094
인치
G
1.469
인치
H
60
deg