EXM16-M20E
ABB Installation Products
Kopex-Ex
Enlargers Reducers Convertors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thomas_betts/kopex_ex/enlargers_reducers_thread_convertors/ex_ertc.prj},{NB=EXM16-M20E},{CN=EX/EXN/EXS},{IPR=IP 66},{MAT=},{MTT=1},{MTS=M16},{FTT=1},{FTS=M20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Enlargers, Reducers & Thread Convertors
Bill of material
EXM16-M20E
CN
Cat. No.
EX/EXN/EXS
PN
Part No.
EXM16-M20E
IPR
IP Rating
IP 66
MAT
Material
Brass
Nickel Plated Brass
Stainless Steel
Brass
Nickel Plated Brass
Stainless Steel
MTT
Male Thread Type
Metric
NPT
PG
Metric
NPT
PG
MTS
Male Thread Size
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
FTT
Female Thread Type
Metric
NPT
PG
Metric
NPT
PG
FTS
Female Thread Size
M20
M25
M20
M25
A
A Male Thread
16.000
B
B Female Thread
20.000
C
C A/F
25.40
mm
D
D A/C
28.20
mm
E
E Bore
10.00
mm
F
F Diameter
24.40
mm
G
G Length
37.00
mm
H
16.00
mm
J
18.00
mm