피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
NGBK-20-S8M150-12
STAMPINGMASTERS
Automation Standard Parts
Timing Belts and Pulleys
Flanged Timing Idler Pulleys
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tohatsu/automation_standard_parts/timing_belts_and_pulleys/flanged_timing_idler_pulleys/bk-s8m_asmtab.prj},{NB=NGBK-20-S8M150-12},{TYPE=NGBK},{MA=S45C},{ST=鍍層-鎳},{CO=0.98,0.97,0.96,0.00},{ROHS=YES},{QU=7850},{T=20},{DIMT=20,22,24,25,26,28,30,32,34,40},{BS=S8M150},{D=12},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{PPATH=bk-s8m/bk-s8m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
BK-S8M - Timing Idler Pulleys(S8M)
Bill of material
NGBK-20-S8M150-12
PN
Product No.
NGBK-20-S8M150-12
NGBK-20-S8M150-12
TYPE
NGBK
NGBK
MA
material
S45C
S45C
ST
surface treatment
Plating - Nickel
Plating - Nickel
ROHS
YES
T
number of teeth
20
22
24
25
26
28
30
32
34
40
20
22
24
25
26
28
30
32
34
40
BS
Belt Specifications
S8M150
S8M250
S8M150
S8M250
D
Shaft diameter
12
12
WED
website
網站