349-65634N1
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Leveling Mounts & Antivibration Mounts
Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/349-65634n1.prj},{NB=349-65634N1},{PN=349-65634N1},{TYPE1=349},{MA=鋼},{MA1=鋼},{L1=180},{L=139},{L4=4},{D2=20},{MXP=M20X2.5},{D1=123.5},{D3=99},{D4=9},{AF=30},{DAY=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
349 (Leveling feet) - Leveling feet (Steel, Universal adjustable, With positioning hole)
Bill of material
349-65634N1
PN
Product No.
349-65634N1
349-65634N1
MA
Base material
Steel
Steel
MA1
Thread material
Steel
Steel
ROHS
YES
L1
180
mm
D2
20
20
mm
D1
123.5
mm
WED
website
網站