카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0011-01
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0011-01
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0011_01/mdsl0011_01_asmtab.prj},{NB=MDSL0011-01-F1-Bottom},{MN=MDSL0011-01},{MP=F1},{LO=Bottom},{AA=28.2},{AB=174.63},{AC=139},{AF=58},{C=336.3},{ES=36},{NW=57.15},{M=127.8},{P=201.68},{R=19.5},{S=4.812},{U=22.225},{V=50.8},{XL=134.2296},{XN=115},{FMN=130-5501-04},{SMN=405-2673-10},{FCMN=126-0200-02},{BMN=120-1800-06},{CBMN=136-0050-50},{EMN=071-0007},{BBMN=M3-UNF-160},{WBMN=M3-1/8},{TBMN=099-0082-01},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{PPATH=mdsl0011_01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0011-01 - Geometry
Bill of material
MDSL0011-01
MN
Model Number
MDSL0011-01
MP
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
LO
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
AA
28.2
mm
AB
174.63
mm
AC
139
mm
AF
58
mm
C
336.3
mm
ES
36
mm
NW
N-W
57.15
mm
M
127.8
mm
P
201.68
mm
R
19.5
mm
S
4.812
mm
U
22.225
mm
V
50.8
mm
XL
134.2296
mm
XN
115
mm