GTH12-L5-50-BC-M40-C3
TOYO
Standard/Built-in guideway ball screw actuator
GTH12
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{toyo/built-in_guideway_ball_screw_actuator/gth12/gth12_asmtab.prj},{NB=GTH12-L5-50-BC-M40-C3(0)},{MODEL=GTH12},{SCREW=L},{BSL=5},{STROKE=50},{POS=0},{MP=BC},{MB=M40},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{PPATH=assemblies/gth12_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTH12-400W
Bill of material
GTH12-L5-50-BC-M40-C3
MODEL
Model
GTH12
SCREW
Screw accuracy
L:Rolling
C:Grinding
L:Rolling
C:Grinding
BSL
Ball Screw Lead
5:5
10:10
20:20
32:32
5:5
10:10
20:20
32:32
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
BC: Motor Expased
BM: Motor On Lower Side
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
BC: Motor Expased
BM: Motor On Lower Side
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
MB
Motor Brand
M:Mitsubishi 400W
P:Panasonic 400W
Y:Yaskawa 400W
T:Delta 400W
M:Mitsubishi 400W
P:Panasonic 400W
Y:Yaskawa 400W
T:Delta 400W
BRAKE
Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
HS
Home Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
LS
Limit Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
L
344.0
mm
A
100
mm
M
1
mm
N
6
mm
P
100
mm
KG
5.05
kg