??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTH8S-200W - Standard/Built-in Guideway Ball Screw Actuator
Bill of material
GTH8S-L5-25-BC-M20-C3
MODEL
Model
GTH8S
BSL
Ball Screw Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Wert eingeben für POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
528.0 mm
A
50 mm
M
3 mm
N
10 mm
P
250 mm
KG
6.64 kg