MI 750
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
MG, MI Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/mg_mi_series/mi_series_asmtab.prj},{NB=MI 750},{MN=MI 750},{TC=9500},{DT=4.12},{OI=30},{OO=-},{MI=300},{BO=85.0},{KEY=24 x 6},{BB=24.000},{TT=6.000},{A=153},{B=200},{C=150},{D=175},{E=75.0},{E2=150.000},{F=110.0},{S=25},{G=20.05},{N=8},{HM=8 x M14 x P2.0},{NDM=14},{P=2.00},{LFP=M8 x P1.25},{NDM2=8},{O=800},{W=37.0},{GX=26.050},{LFPD=11.500},{LFPD2=7.000},{PPATH=mi_parts/mi_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
MI Series
BOM
MI 750
CNSORDERNO
Order number
MI 750
MI 750
MN
Model No.
MI 750
MI 750
TC
Torque Capacity
9500
9500
Nm
DT
Drag Torque
4.12
4.12
Nm
OI
Max. Overrunning - Inner Race
30
30
r/min
OO
Max. Overrunning - Outer race
-
r/min
MI
Max. indexing
300
300
cycle/min
BO
Bore Diameter
85.0
85.0
mm
KEY
Keyway
24 x 6
24 x 6
A
Outer ring width
153
153
mm
B
Outer ring diameter
200
200
mm
C
Inner ring width
150
150
mm
D
Tapped hole: PCD
175
175
mm
E
Refueling plug position
75.0
75.0
mm
F
Inner ring boss diameter
110.0
110.0
mm
S
Tapped hole: Thread length
25
25
mm
HM
No. of Tapped Holes x Size x Pitch
8 x M14 x P2.0
8 x M14 x P2.0
LFP
Lubrication Filler Plug Size x Pitch
M8 x P1.25
M8 x P1.25
O
Oil
800
800
ml
W
Weight
37.0
37.0
kg