L095-S-14JNX14JN
Tsubakimoto Chain Co.
Elastomer Couplings
Jaw-Flex Coupling
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tsubakimoto/elastomer_couplings/jaw_flex_coupling/l_series_asmtab.prj},{NB=L095-S-14JNX14JN},{MN=L095},{PL=},{IT=S},{ITX= 'S', 'Nitrile', 'M', 'Urethane', 'H', 'Hytrel'},{DL=14},{KWL=J},{DR=14},{KWR=J},{ROT=9000},{D=53.6},{L=64.0},{L1=25.4},{E=13.2},{G=0.0},{H=0.0},{W=0.640},{MI=2.950},{PPATH=l_series/assemblies/l_series_asmtpl.prj},{DLMIN=14},{DRMAX=29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
L Series
BOM
L095-S-14JNX14JN
MN
Model no.
L095
L095
PL
Plating
No
Yes
No
Yes
IT
Insert type
Nitrile
Urethane
Hytrel
Nitrile
Urethane
Hytrel
DL
Left Bore size d
mm
값 입력 DL
Left Bore size d
mm
cm
inch
ft
확인
KWL
Keyway (Left)
New JIS
Old JIS
New JIS
Old JIS
DR
Right Bore size d2
mm
값 입력 DR
Right Bore size d2
mm
cm
inch
ft
확인
KWR
Keyway (Right)
New JIS
Old JIS
New JIS
Old JIS
A
허용토크
23.500
23.500
Nm
ROT
Max rotation
9000
9000
r/min
D
53.6
53.6
mm
L
64.0
64.0
mm
L1
25.4
25.4
mm
E
13.2
13.2
mm
W
질량
0.640
0.640
kg
MI
Moment of inertia
2.950
2.950
kg/cm^2