피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
JWB025DMH1
Tsubakimoto Chain Co.
직선작동기
리니파워 잭
JWB 시리즈
JWB025 / 24.5kN{2.5tf}
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tsubakimoto/linear_actuator/lini_power_jack/jwb_series/jwb025/dm_asmtab.prj},{NB=JWB025DMH1},{SPEED=H},{STROKE=1},{B=},{TEF=},{LSC=},{ILS=},{P=},{RE=},{IO=},{PPATH=assemblies/dm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
JWB025DM - 볼스크류타입
BOM
JWB025DMH1
SPEED
정격속도
H
L
H
L
STROKE
스트로크
100
200
300
400
500
600
800
1000
1200
100
200
300
400
500
600
800
1000
1200
mm
B
자바라
No
J: 자바라
No
J: 자바라
TEF
선단금구
스크류축단
B: 로드선단금구
I: I형 선단금구
M: 테이블형 선단금구
스크류축단
B: 로드선단금구
I: I형 선단금구
M: 테이블형 선단금구
LSC
카운터LS
No
Y: 카운터LS부착
No
Y: 카운터LS부착
ILS
내부LS
No
K2: 내부 LS 2개
K4: 내부 LS 4개
No
K2: 내부 LS 2개
K4: 내부 LS 4개
P
포텐션메터
No
P: 포텐션메터부착
No
P: 포텐션메터부착
RE
로타리엔코더
No
R: 로타리엔코더부착
No
R: 로타리엔코더부착
IO
입력계 옵션
No
G1: 3상 브레이크 기어모터부착, 감속비 1/5
G2: 3상 브레이크 기어모터부착, 감속비 1/10
E: 3상 브레이크 모터부착, 200/200/220 V
EV: 3상 브레이크 모터부착, 380/400/415/400/440V
No
G1: 3상 브레이크 기어모터부착, 감속비 1/5
G2: 3상 브레이크 기어모터부착, 감속비 1/10
E: 3상 브레이크 모터부착, 200/200/220 V
EV: 3상 브레이크 모터부착, 380/400/415/400/440V