피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
LPTB1000BR2
Tsubakimoto Chain Co.
직선작동기
파워실린더
POWER CYLINDER - Multi T series
TB 타입 / 추력감지기미부착
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tsubakimoto/linear_actuator/power_cylinder/power_cylinder_multi_series/lptb_standard_type/lptb1000_asmtab.prj},{NB=LPTB1000BR2},{T=1000 : 9.80kN (1000kgf)},{S=2},{ISRARM=R},{OPSA=},{OPTOF=},{OPB=},{PPATH=lptb1000/lptb1000_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
LPTB1000/9.80kN {1000kgf}
BOM
LPTB1000BR2
T
정격추력
1000 : 9.80kN (1000kgf)
S
스트로크
2: 200mm
3: 300mm
4: 400mm
5: 500mm
6: 600mm
8: 800mm
2: 200mm
3: 300mm
4: 400mm
5: 500mm
6: 600mm
8: 800mm
ISRARM
입력축방향
R : R형
L : L형
R : R형
L : L형
OPSA
OP: 스트로크조정 외부LS
무기호
L: 스트로크조정 외부 LS부착
무기호
L: 스트로크조정 외부 LS부착
OPTOF
OP: 선단금구
무기호
I: I형 선단금구
무기호
I: I형 선단금구
OPB
OP: 자바라
무기호
J: 자바라
무기호
J: 자바라
CNSORDERNO
선택형식
LPTB1000BR2