피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
LPUB22000L5
Tsubakimoto Chain Co.
직선작동기
파워실린더
파워실린더 - U 시리즈
LPUB
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tsubakimoto/linear_actuator/power_cylinder/power_cylinder_u_series/lpub/lpub22000_asmtab.prj},{NB=LPUB22000L5},{T=22000/215kN \{22000kgf\}},{SP=L},{S=5},{PS=},{OPSA=},{OPPA=},{OPPM=},{OPRE=},{OPCA=},{OPB=},{PPATH=lpub22000/lpub22000_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
LPUB22000/215kN {22000kgf}
BOM
LPUB22000L5
T
정격추력
22000/215kN {22000kgf}
SP
정격속도
L : 14.5/ 17.5
M : 20/ 24
H : 30 / 36
L : 14.5/ 17.5
M : 20/ 24
H : 30 / 36
S
스트로크
5: 500mm
10: 1000mm
15: 1500mm
20: 2000mm
5: 500mm
10: 1000mm
15: 1500mm
20: 2000mm
PS
전압기호
무기호: 200/200/220V, 50/60/60Hz
V: 400/400/440V, 50/60/60Hz
무기호: 200/200/220V, 50/60/60Hz
V: 400/400/440V, 50/60/60Hz
OPSA
OP: 스트로크조정 외부LS
무기호
L : LS. for Stroke adjustment(2pcs.)
무기호
L : LS. for Stroke adjustment(2pcs.)
OPPA
OP: 위치감지내부LS
무기호
K2: 위치감지 내부 LS부착
K4: 위치감지 내부 LS부착
무기호
K2: 위치감지 내부 LS부착
K4: 위치감지 내부 LS부착
OPPM
OP: 포텐션메터
무기호
P: 포텐션메터부착
무기호
P: 포텐션메터부착
OPRE
OP: 로타리엔코더
무기호
R: 로타리엔코더부착
무기호
R: 로타리엔코더부착
OPCA
OP: 클레비스금구
무기호
C: 클레비스금구
무기호
C: 클레비스금구
OPB
OP: 자바라
무기호
J: 자바라
무기호
J: 자바라
CNSORDERNO
주문번호
LPUB22000L5