PL020X038KE-SS
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
KE 시리즈
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/ke_series/ke_stainless_steel_asmtab.prj},{NB=PL020X038KE-SS},{CNSORDERNO=PL020X038KE-SS},{NOH=3},{ALPHA=330.000},{BETA=90.000},{ALPHA1=30.000},{ALPHA2=120.000},{ALPHA3=120.000},{ALPHA4=0.000},{ALPHA5=0.000},{SD=20},{D=38},{LL=15},{L2=20.5},{L=25.0},{LT=30.0},{D11=30.0},{D1=42.0},{MTNM=141.0},{MTKGFM=14.40},{PAXKN=13.40},{PAXKGF=1363},{PMPA=104},{PKGF=10.6},{P1MPA=55},{P1KGF=5.6},{LBQ=6},{LBS=M5x20},{NDM=5},{NDMP=0.80},{NDML=18},{MANM=5.3},{MAKGF=0.540},{MASS=0.14},{PPATH=assemblies/ke_stainless_steel_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
스텐레스 사양 (KE-SS)
BOM
PL020X038KE-SS
CNSORDERNO
형번 d x D
PL020X038KE-SS
PL020X038KE-SS
SD
축경 d
20
20
mm
D
외경 D
38
38
mm
LL
치수 l
15
15
mm
L2
치수 L2
20.5
20.5
mm
L
치수 L
25.0
25.0
mm
LT
치수 Lt
30.0
30.0
mm
D11
치수 d1
30.0
30.0
mm
D1
치수 D1
42.0
42.0
mm
MTNM
전달토르크 Mt
141.0
141.0
N*m
MTKGFM
전달토르크 Mt
14.40
14.40
kgf*m
PAXKN
스러스트하중 Pax
13.40
13.40
kN
PAXKGF
스러스트하중 Pax
1363
1363
kgf
PMPA
축측 면압
104
104
MPa
PKGF
축측 면압
10.6
10.6
kgf/mm^2
P1MPA
보스측 면압력 P'
55
55
MPa
P1KGF
보스측 면압력 P'
5.6
5.6
kgf/mm^2
LBQ
체결용볼트: 개수
6
6
pcs
LBS
체결용볼트: 사이즈
M5x20
M5x20
MANM
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
5.3
5.3
N*m
MAKGF
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
0.540
0.540
kgf*m
MASS
질량
0.14
0.14
kg