??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100004349 - I/O-System excom, 800 x 550 x 260 Systemgehäuse
Stückliste
100004349
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100004349
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
I/O-System excom, 800 x 550 x 260 Systemgehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
I/O-System excom, 800 x 550 x 260 Systemgehäuse, Betriebsspannung 19.2…32 VDC, Edelstahlqualität 1.4404 (AISI 316L), Mit Sichtscheibe, Flanschplatte mit Kunststoff-Verschraubungen (4x M25 Spannungsversorgung, 4x M20 Ex-i Bus, 108x M20 Ex-i I/O-Signale) und 1x M20 Entlüftungs-/Entwässerungselement bestückt, Zusätzlicher Einbau von Ex-e Klemmen (2x UT10, 2x UT10-BU, 2x UT10-PE) zum Anschluss der Versorgungsspannung, Edelstahlgehäuse mit eingebautem Modulträger MT24-3G
EAN
4047101497977
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EG-VA805526/112-0600/3GD
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink