??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100005244 - Datenträger HF
Stückliste
100005244
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100005244
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datenträger HF
DESCLONG
Langbeschreibung
Datenträger HF, Die Datenträger müssen vor Einsatz einer hinreichenden Eignungsprüfung in Form von Belastungstests in den jeweils vorgesehen Temperaturprozessen unterzogen werden., Folgender Belastungstest wurde bei diesem Datenträger vorgenommen:Zyklische Temperaturbelastung: 5 Min. bei -40°C – 5 Min. bei 90°CAnzahl getesteter Zyklen: 100, Übergangszeit: 30 SekundenDauerbelastung: 140°C für 100 h, Dieser erfolgreich durchgeführte Test impliziert nicht die Eignung für eine spezifische Applikation, sondern dient lediglich als Nachweis der grundsätzlichen Verwendbarkeit., EEPROM, Speichergröße 320 Byte, Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet
EAN
4047101505917
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TW-R20-B320
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink