??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6900402 - Zubehör, Aufbauset
Stückliste
6900402
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6900402
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Aufbauset
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Aufbauset, Aufbauset für größere Schwenkantriebe:, Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm, Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm), Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 40 mm, Im Lieferumfang enthalten:, 1 Distanzplatte 30 mm (POM), 1 Distanzring 20 mm (PP‐GF30), Zur Montage der Distanzplatte:, 2 Zylinderschrauben M5 x 45 [DIN 912‐A2], 2 Federscheiben A5 [DIN 137‐A2], Zur Montage des Pucks mit Distanzring:, 1 Senkschraube M6 x 45 [DIN 7991‐A2], Der Distanzring verfügt an der Oberseite über einen kreuzförmigen 4 x 4 mm Schlitz und ermöglicht somit einen um 90° versetzten Aufbau des Betätigungselements, z.B. für quer aufgebaute Antriebe.
EAN
4047101112788
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BTS-DSU35-Z06
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink