??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
9910461 - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren
Stückliste
9910461
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
9910461
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss G1/2” Außengewinde, Eintauchtiefe 150 mm
EAN
4047101544022
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THW-6-G1/2-A4-L150
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink