??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
9910473 - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren
Stückliste
9910473
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
9910473
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss Milchrohrverschraubung DN25 nach DIN 11851, Eintauchtiefe 250 mm, für den Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich, Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THW-6-DN25K-A4-L250
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink