You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
Aceptar
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
Deutsch
Информация о печати качества
Каталог: Turck
Создано: 27.11.2023
Особые характеристики каталога:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Turck
100011302
Turck
Sensortechnik
Encoder
Powered by
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
{turck/sensors/encoders/100011302.prj},{NB=100011302},{BMENB=100011302},{WL=12.500},{WD=6.350},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/cb/8a/100011302.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/cb/8a/100011302.png},{DESCSHORT=Absolute Rotary Encoder - Multiturn, Industrial Line},{DESCLONG=Absolute Rotary Encoder - Multiturn, Industrial Line, Operating voltage 10…30 VDC, Synchro flange, Ø 36 mm, Solid shaft, Ø 6.35mm × 12.5mm, Magnetic measuring principle, Shaft material: stainless steel, Protection class IP67 on housing and shaft side, ‐40…+85 °C, Max. 4000 rpm (continuous operation 2000 rpm), Energy harvesting technology, 10…30 VDC, Analog output, 4…20 mA per 16 CW revolutions, 12-bit resolution, M12 × 1 male connector, 5-pin}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100011302 - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
Stückliste
100011302
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100011302
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Synchroflansch, Ø 36 mm, Vollwelle, Ø 6,35mm x 12,5mm, Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40…+85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), Energy Harvesting Technologie, 10…30 VDC, Analogausgang, 4…20 mA auf 16 Umdrehungen CW, 12 bit Auflösung, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
EAN
4047101548839
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REM-97SA0S-7AAR-H1151
WL
Wellenlänge L [mm]
12.500
GG
CAD Parameter 11
RES_REM Mag36
FA
CAD Parameter 9
Synchroflansch
WD
Wellendurchmesser D [mm]
6.350
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink