??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100011355 - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
Stückliste
100011355
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100011355
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 15…30 VDC, Flansch mit Befestigungselement, Sackloch-Hohlwelle, Ø 6 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm), Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40…+85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), Energy Harvesting Technologie, 15…30 VDC, Analogausgang, 0…10 V auf 16 Umdrehungen CCW, 12 bit Auflösung, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
EAN
4047101548310
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REM-98B6T-8BAL-H1151
WL
Wellenlänge L [mm]
18.500
D1
Außendurchmesser Klemmring D1
24
GG
CAD Parameter 11
RES_REM Mag36
FA
CAD Parameter 9
Flansch mit Befestigungselement
WD
Wellendurchmesser D [mm]
6
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink