??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100016346 - Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line
Stückliste
100016346
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100016346
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Flansch mit Befestigungselement, Sackloch-Hohlwelle, Ø 6,35 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm), Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40…+85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), 10…30 VDC, SSI, gray, Steckverbinder, M12 x 1, 8‐polig, 360° aufgelöst in 13 Bit (8192 Positionen)
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RES-183BA0T-3C13B-H1181
GG
CAD Parameter 11
RES_REM Mag36
WL
Wellenlänge L [mm]
18.500
D1
Außendurchmesser Klemmring D1
24
FA
CAD Parameter 9
Flansch mit Befestigungselement
WD
Wellendurchmesser D [mm]
6.350
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink