??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100018242 - Absoluter Drehgeber - Multiturn, IO-Link, Industrial-Line
Stückliste
100018242
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100018242
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, IO-Link, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, IO-Link, Industrial-Line, Betriebsspannung 18…30 VDC, Synchroflansch, Ø 36 mm, Vollwelle, Ø 6,35 mm x 12,5 mm, Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40…+85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), Energy Harvesting Technologie, 18…30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 4‐polig, Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit, Multiturn Auflösung 18 Bit nur über Gesamtauflösung skalierbar, Default 18 Bit, Gesamtauflösung 32 Bit skalierbar, Default: 32 Bit
EAN
4047101523768
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REM-190SA0S-IOL32B-H1141
WL
Wellenlänge L [mm]
12.500
GG
CAD Parameter 11
RES_REM Mag36
FA
CAD Parameter 9
Synchroflansch
WD
Wellendurchmesser D [mm]
6.350
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink