??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870667 - Strömungsüberwachung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Stückliste
6870667
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870667
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik, Betriebsspannung 21.6…26.4 VDC, Inline-Sensor, Sensor für gasförmige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich über Potentiometer, Anzeige via LED‐Kette, Arbeitsbereich 0,5...40 m/s, DC 4‐Draht, 21.6...26.4 VDC, Schließer, Relaisausgang, Steckergerät, M12 x 1
EAN
4047101174861
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCI-D10A4P-ARX-H1140/A
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink